Odkryj atrakcyjne funkcje

ŁĄCZNIKI TRADYCYJNE

Celiane to nowy, przyjazny dla użytkownika sposób sterowania oświetleniem. Szeroka oferta łączników z podświetleniem lub bez: pojedynczych, podwójnych, trzy- i pięciokrotnych.

ŁĄCZNIKI AUTOMATYCZNE

Idealne rozwiązanie do pokojów dziecięcych, piwnic, korytarzy, toalet itp. Światło włączone przez użytkownika wyłączy się automatycznie po 10 minutach, jeżeli urządzenie nie wykryje ruchu w pomieszczeniu.

ŁĄCZNIKI BEZPRZEWODOWE

Łączniki bezprzewodowe Celiane to idealny sposób rozbudowy instalacji bez kucia ścian. Wystarczy nakleić łącznik na ścianę lub mebel aby mieć go pod ręką. W kolejnym kroku opisywaną funkcję można rozbudować o sterowanie z urządzeń mobilnych.

Zobacz inne serie:
VALENA LIFEVALENA ALLURE

ŚCIEMNIACZE

W ofercie Celiane dostępne są ściemniacze o szerokim zakresie mocy do wszystkich źródeł światła, które umożliwiają płynną regulację natężenia oświetlenia w pełnym zakresie, w zależności od potrzeb, pory dnia czy nastroju.

*Prosimy o wcześniejsze upewnienie się, czy wybrany przez Państwa ściemniacz, może być zastosowany do użytego źródła światła.

GNIAZDA WTYCZKOWE

Wszystkie mechanizmy gniazd zasilających linii Celiane posiadają przesłony styków i automatyczne zaciski sprężynowe. W ofercie znajdują się gniazda zasilające w wykonaniu standardowym i płaskim. Dostępne są również gniazda podwójne do instalacji w puszce pojedynczej.

GNIAZDA USB

Zaletą posiadania dedykowanego gniazda USB jest „uwolnienie” zwykłych gniazd oraz zapewnienie wystarczającej ilości energii, potrzebnej do naładowania każdego typu urządzenia mobilnego. Do zasilania urządzeń typu telefon, smartfon, tablet, odtwarzacz mp3 lub mp4.

STEROWANIE ROLETAMI

Seria Celiane posiada szeroką ofertę rozwiązań służących do programowania czasu podnoszenia opuszczania rolet, sterowania bezprzewodowego rolet Somfy i sterowania roletami: bezpośredniego i pośredniego poprzez elektroniczny układ sterujący.

Zobacz inne serie:
VALENA LIFEVALENA ALLURE

STEROWANIE TEMPERATURĄ
I WENTYLACJĄ

Termostaty pokojowe Celiane umożliwiają sterowanie klimatyzatorami sufitowymi, ogrzewaniem podłogowym, olejowym i gazowym. Oprócz standardowych termostatów dostępny jest również termostat programowalny z wyświetlaczem LCD.

Zobacz inne serie:
VALENA LIFEVALENA ALLURE

GNIAZDA TELEFONICZNE
I PRZESYŁU DANYCH

Zaletą gniazd RJ45 UTP FTP STP jest szybki montaż bez użycia narzędzi. Wygodnym i nowoczesnym rozwiązaniem jest mechanizm ze zwijanym przewodem przyłączeniowym wyposażonym we wtyk RJ45. Korzystanie z multimedialnych sieci domowych ułatwiają specjalne gniazda z oznaczeniami dostępnych w nich zasobów. W ofercie dostępne są również gniazda telefoniczne R J 11 i RJ 12.

GNIAZDA TELEWIZYJNE

Ofertę gniazd dostosowanych do odbioru telewizji naziemnej i satelitarnej oraz radia tworzą gniazda TV, TV-RD, TV-RD-SAT oraz ze złączem „F”.

GNIAZDA MULTIMEDIALNE

Kompletna oferta produktów dedykowanych ,do analogowego lub cyfrowego przesyłania treści multimedialnych, na przykład z komputera do projektora lub z odtwarzacza Blueray do telewizora.

DYSTRYBUCJA DŹWIĘKU

W skład systemu dystrybucji dźwięku wchodzą: tuner radiowy, tuner RDS z wyświetlaczem i pamięcią 18 stacji, głośniki oraz akcesoria pozwalające na podłączenie źródeł dźwięku z przenośnych urządzeń multimedialnych. System można rozbudować do dystrybucji dźwięku dla kilku pomieszczeń wraz z funkcją interkomu.

Zobacz inne serie:
VALENA LIFEVALENA ALLURE

ALARMY TECHNICZNE

Czujniki gazu oraz zalania wodą to niezbędne elementy nowoczesnej instalacji. W razie nieoczekiwanych zdarzeń losowych zwiększają bezpieczeństwo i minimalizują straty materialne mieszkańców.

Zobacz inne serie:
VALENA ALLURE, VALENA LIFE

GNIAZDA DO CENTRALNEGO ODKURZANIA

W skład systemu dystrybucji dźwięku wchodzą: tuner radiowy, tuner RDS z wyświetlaczem i pamięcią 18 stacji, głośniki oraz akcesoria pozwalające na podłączenie źródeł dźwięku z przenośnych urządzeń multimedialnych. System można rozbudować do dystrybucji dźwięku dla kilku pomieszczeń wraz z funkcją interkomu.

WYPOSAŻENIE DO HOTELI

Celiane oferuje serię produktów przeznaczonych specjalnie do pomieszczeń hotelowych. Obok dwóch wersji łączników hotelowych na kartę, dostępne są dedykowane klawisze z oznaczeniami funkcji do tradycyjnych łączników i przycisków.

OŚWIETLENIE AWARYJNE
I PRZESZKODOWE, SYGNALIZACJA

Lampy awaryjne, oświetlenie przeszkodowe, gongi ze wskaźnikiem świetlnym to oferta mechanizmów podnosząca komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. Dostępna jest lampa awaryjna w wersji przenośnej, co umożliwia wykorzystanie jej jako latarki.

PODŚWIETLENIA LED

W łącznikach serii Celiane można zamontować lampki LED, które mogą pełnić funkcje podświetlenia, wskaźnika napięcia lub wskaźnika włączenia. Oprócz tego istnieje również możliwość podświetlania mechanizmów pojedynczych za pomocą pierścieni LED.

OSPRZĘT W WYKONANIU ANTYBAKTERYJNYM

Dla szczególnych wymagań w specjalistycznych obiektach – łączniki, przyciski, gniazda, ramki i plakietki wykonane w technologii antybakteryjnej, z atestem PZH.