Atrakcyjne funkcje

zapoznaj się z nowymi innowacyjnymi funkcjami

Sterowanie oświetleniem

ŁĄCZNIKI TRADYCYJNE

Szeroka oferta łączników z podświetleniem lub bez: pojedynczych,podwójnych, trzy- , cztero- i pięciokrotnych. Wyróżniający,elegancki design pozwalający dopasować instalację do każdego wnętrza, zachowując przy tym indywidualny charakter każdego pomieszczenia.

Zobacz tą funkcję w wykończeniu:
 CELIANENILOE STEP, VALENA LIFEVALENA ALLURE

ŁĄCZNIKI AUTOMATYCZNE

Oszczędzają energię elektryczną. Wyobraźmy sobie sytuację kiedy po włączeniu oświetlenia, użytkownik zapomni je wyłączyć. Po opuszczeniu pomieszczenia przez użytkownika łącznik sam  wyłączy światło, w przypadku wykrycia braku ruchu przez czas 10 minut. Rozwiązanie dedykowane jest do takich miejsc jak pokój dziecka, piwnice bloków, korytarze hoteli i pensjonatów.

Zobacz tą funkcję w wykończeniu:
CELIANENILOE STEP, VALENA LIFEVALENA ALLURE

ŁĄCZNIKI BEZPRZEWODOWE

Dają możliwość usytuowania łącznika w dowolnej ilości i dowolnym miejscu pomieszczenia, naklejając go wprost na biurko lub ścianę. Rozwiązanie dedykowane jest dla wszystkich zmieniających aranżację pomieszczenia oraz osób, które na nowo definiują położenie wszystkich łączników. Także dla osób chcących dodać łącznik do już istniejącej instalacji celem zwiększenia komfortu obsługi (np. kolejny łącznik w sypialni).

Zobacz tą funkcję w wykończeniu:
CELIANE, VALENA LIFEVALENA ALLURE

ŚCIEMNIACZE

Szeroki zakres mocy do wszystkich rodzajów źródeł. Ściemniacze występują również w wersjach z unikalnym diodowym wskaźnikiem poziomu natężenia oświetlenia.

Zobacz tą funkcję w wykończeniu:
CELIANENILOE STEP, VALENA LIFEVALENA ALLURE

Gniazda zasilające

GNIAZDA WTYCZKOWE

Oferta gniazd zasilających obejmuje gniazda pojedyncze i podwójne, z uziemieniem lub bez, z zaciskami śrubowymi. Gniazda 2P+Z są dostępne w wersjach z przesłonami styków lub bez.

Zobacz tą funkcję w wykończeniu:
 CELIANENILOE STEP, VALENA LIFEVALENA ALLURE

GNIAZDA USB

Idealne rozwiązanie dla miłośników urządzeń mobilnych. Ładowarki z gniazdem 2xUSB do szybkiego ładowania smartfonu lub tabletu.

Zobacz tą funkcję w wykończeniu:
CELIANENILOE STEP, VALENA LIFEVALENA ALLURE

Sterowanie roletami

W SPOSÓB BEZPOŚREDNI PRZY POMOCY ELEKTRONICZNEGO UKŁADU STERUJĄCEGO

Szeroka oferta rozwiązań służących do programowania czasu podnoszenia opuszczania rolet, sterowania bezprzewodowego rolet Somfy i sterowania roletami: bezpośredniego i pośredniego poprzez elektroniczny układ sterujący.

Zobacz tą funkcję w wykończeniu:
CELIANE, VALENA LIFEVALENA ALLURE

Sterowanie temperaturą

TERMOSTATY POKOJOWE, OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO, PROGRAMOWALNE

Termostaty pokojowe umożliwiają sterowanie klimatyzatorami sufitowymi, ogrzewaniem podłogowym, olejowym i gazowym. Oprócz standardowych termostatów dostępny jest również termostat programowalny z wyświetlaczem LCD.

Zobacz tą funkcję w wykończeniu:
CELIANE, VALENA LIFEVALENA ALLURE

Gniazda telefoniczne i przesyłu danych

GNIAZDA TELEFONICZNE
I PRZESYŁU DANYCH

Oferta gniazd telefonicznych i komputerowych zawiera gniazda RJ11, RJ12 oraz RJ45 kategorii 6A, 6 oraz 5E oraz gniazda światłowodowe.

Zobacz tą funkcję w wykończeniu:
CELIANENILOE STEP, VALENA LIFEVALENA ALLURE

Gniazda telewizyjne

GNIAZDA TELEWIZYJNE

Ofertę gniazd do podłączenia odbiorników telewizyjnych, dekoderów satelitarnych i odbiorników radiowych tworzą gniazda TV, TV-RD, TV-SAT oraz TV-RD-SAT w wersjach dedykowanych do instalacji szeregowych i typu „gwiazda”. Gniazda telewizyjne dostępne są również w zestawie z gniazdem RJ45.

Zobacz tą funkcję w wykończeniu:
CELIANENILOE STEP, VALENA LIFEVALENA ALLURE

Gniazda multimedialne

GNIAZDA MULTIMEDIALNE

Kompletna oferta produktów dedykowanych do analogowego lub cyfrowego przesyłania treści multimedialnych, na przykład z komputera do projektora lub z odtwarzacza Blueray do telewizora.

Zobacz tą funkcję w wykończeniu:
CELIANE, VALENA LIFEVALENA ALLURE

Dystrybucja dźwięku

PANEL KONTROLNY SYSTEMU
Z PANELEM LCD

Zawiera funkcje: pamięc 10 stacji, wbudowana antena, regulacja siły głosu, balansu, tonu. Dodatkowo alarm, stoper, lista ulubionych stacji, wejście Jack 3,5 mm do dołączania zewnętrznych źródeł dźwięku.

Zobacz tą funkcję w wykończeniu:
CELIANE, VALENA LIFEVALENA ALLURE

Alarmy techniczne

CZUJNIKI GAZU ORAZ ZALANIA WODĄ

to niezbędne funkcje nowoczesnej instalacji. W razie nieoczekiwanych zdarzeń losowych zwiększają bezpieczeństwo i minimalizują straty materialne użytkowników.

Zobacz tą funkcję w wykończeniu:
CELIANEVALENA LIFE