Zadbaj o zdrowszy dom
Każdy z nas pragnie zapewnić swoim bliskim jak najzdrowsze warunki życia. Inteligentny Czujnik Jakości Powietrza w Pomieszczeniach pozwoli Ci na to! Bez względu na to, czy chodzi o poziom natężenia dźwięków sprzyjający zdrowemu snu, czy też wilgotność powietrza odpowiednią dla dziecka chorego na astmę – Czujnik ten zbierze istotne dane, wskaże potencjalne problemy i zaproponuje rozwiązania.


Inteligentny Czujnik Jakości Powietrza w Pomieszczeniach informuje, w jaki sposób można stworzyć zdrowsze środowisko dla niemowlęcia, dziecka z astmą i dla siebie.
4 precyzyjne czujniki

Wilgotność
okładnie wiesz, kiedy włączyć, a kiedy wyłączyć nawilżacz.

Jakość powietrza
Dowiedz się, jak zmniejszyć poziom zanieczyszczenia powietrza w domu.

Hałas
Kontroluj poziom hałasu, aby w nocy spać spokojnie.

Temperatura
Zapewnij sobie idealną temperaturę w dzień i w nocy.
Monitoruj zmiany w otoczeniu, by poprawić swoje samopoczucie
Godzina, dzień, tydzień, miesiąc, rok i więcej! Uzyskaj dostęp do swojej historii pomiarów i analizuj wpływ swoich działań na środowisko. Wdrażaj dobre nawyki, by poprawić swoje samopoczucie.

Dlaczego to takie ważne?

Komfort
Poczucie komfortu zależy przede wszystkim od środowiska domowego. Jeśli jest za zimno lub zbyt wilgotno albo gdy poziomy zanieczyszczenia powietrza i hałasu są zbyt wysokie, możesz czuć się nieswojo. Nasz Inteligentny Czujnik Jakości Powietrza w Pomieszczeniach podpowiada Ci, co należy poprawić, aby zapewnić sobie zawsze świetne samopoczucie w domu.

Zdrowie
W zdrowym środowisku domowym łatwiej się zrelaksujesz. Bóle głowy, zmęczenie, apatia, kaszel, alergie czy astma – wszystko to może być oznaką braku pełnej kontroli nad tym środowiskiem. Oferowane urządzenie mierzy podstawowe dane dotyczące Twojego domu, aby pozwolić Ci i Twoim bliskim mieszkać w zdrowym otoczeniu.

Sen
Zdrowe warunki w sypialni to klucz do zdrowego snu. Bez względu na to, czy chodzi o monitorowanie poziomu hałasu, kontrolowanie jakości powietrza czy regulowanie temperatury podczas snu, dzięki naszemu Czujnikowi Jakości Powietrza zawsze wiesz, co trzeba zrobić. Sprawdź historię danych dotyczących tych parametrów i zapewnij sobie zdrowszy sen.

Produktywność
Temperatura, jakość powietrza i poziom hałasu to czynniki wpływające na Twoją produktywność i zdolność koncentracji. Stwórz doskonałe środowisko pracy w swoim domu – czy to dla siebie, czy też dla nastolatków odrabiających lekcje lub przygotowujących się do egzaminów.
4 precyzyjne czujniki
Połącz kilka Inteligentnych Czujników Jakości Powietrza w Pomieszczeniach w jeden system, aby monitorować dane z wszystkich pomieszczeń za pomocą jednej aplikacji.

Salon
Inteligentny Czujnik Jakości Powietrza w Pomieszczeniach informuje, w jaki sposób można stworzyć zdrowsze środowisko dla niemowlęcia, dziecka z astmą i dla siebie.
Sypialnia rodziców
Ciągle budzisz się w nocy? Pomiary przeprowadzane przez nasze urządzenie pomogą Ci dowiedzieć się, co zakłóca Twój sen – zbyt niski poziom wilgotności, zanieczyszczenie powietrza (dwutlenek węgla) w pomieszczeniu, czy też inne czynniki.


Pokój dziecka
Kontroluj temperaturę i poziom hałasu, aby zapewnić dziecku jak najlepsze warunki dla snu.
Kuchnia
Czy przygotowywanie zdrowych posiłków zamienia Twoją kuchnię w saunę? Nasz Czujnik Jakości Powietrza dowie się o tym przed Tobą i pomoże wyeliminować problem.


Pokój dziecka chorego na astmę
Upewnij się, że poziom wilgotności jest stabilny, aby ułatwić oddychanie dziecku chorującemu na astmę. Odbieraj zautomatyzowane powiadomienia za każdym razem, gdy potrzebna jest korekta ustawień.
Piwnica
Zadbaj o komfortowe warunki pracy, kontrolując poziom wilgotności i temperatury za pomocą aplikacji.
Inteligentny Czujnik Jakości Powietrza w Pomieszczeniach informuje, w jaki sposób można stworzyć zdrowsze środowisko dla niemowlęcia, dziecka z astmą i dla siebie.

Proste i wygodne rozwiązanie
Elegancki wygląd
Obudowa Czujnika Jakości Powietrza jest smukła i elegancka. Doskonale pasuje do każdego wnętrza.
Zdalny dostęp
Wystarczy zalogować się do naszej aplikacji z dowolnego miejsca, aby uzyskać dostęp do danych dotyczących warunków panujących u siebie w domu.
Ustawienia
Łatwa konfiguracja sieci Wi-Fi. Bez abonamentu i bez opłat.

Inteligentny dom
Sprawdzanie stanu środowiska domowego nigdy nie było prostsze – wystarczy zadać pytanie na głos lub je napisać
Łatwa obsługa
Wystarczy, że stukniesz w górną część urządzenia, a Czujnik Jakości Powietrza zaświeci się i natychmiast da znać, czy w Twoim domu panują zdrowe warunki.
Łatwa rozbudowa
Aby zapewnić lepszą kontrolę nad swoim domem możesz umieścić Inteligentny Czujnik Jakości Powietrza w każdym pomieszczeniu, które jest istotne dla Ciebie i Twoich bliskich.