Odkryj atrakcyjne funkcje

ŁĄCZNIKI TRADYCYJNE
Klasyczna linia kwadratu łączników Niloe Step jest prosta i miła dla oka. Na serię składają się łączniki pojedyncze, podwójne, schodowe pojedyncze i podwójne.
Zobacz inne serie:
CELIANE, VALENA LIFE, VALENA ALLURE
ŁĄCZNIKI AUTOMATYCZNE
Idealne rozwiązanie do pokojów dziecięcych, piwnic, korytarzy, toalet itp. Światło włączone przez użytkownika wyłączy się automatycznie w ciągu 10 min, jeżeli urządzenie nie wykryje ruchu w pomieszczeniu.
Zobacz inne serie:
CELIANE, VALENA LIFE, VALENA ALLURE


ŚCIEMNIACZE
Ściemniacze w serii Niloe Step są dostępne w wersji przyciskowej lub obrotowej do wszystkich przystosowanych źródeł światła. Możliwe jest dokładne dopasowanie żądanego poziomu oświetlenia dzięki pełnemu zakresowi regulacji od światła przyciemnionego poprzez poświatę księżycową, aż do światła jasnego.
*Prosimy o wcześniejsze upewnienie się, czy wybrany przez Państwa ściemniacz, może być zastosowany do użytego źródła światła.
Zobacz inne serie:
CELIANE, VALENA LIFE, VALENA ALLURE
GNIAZDA WTYCZKOWE
Szeroki wybór gniazd z serii Niloe Step to możliwość łączności z siecią i z całym światem. Podwójne gniazdo USB typu C+C pozwoli jednocześnie ładować smartfon, tablet, laptop lub czytnik e-booków. Szybkie i intuicyjne ładowanie smartfonów jest możliwe dzięki bezprzewodowej ładowarce wyposażonej w dodatkowe gniazdo USB.
Zobacz inne serie:
CELIANE, VALENA LIFE, VALENA ALLURE


GNIAZDA USB
Dzięki szerokiemu wyborowi gniazd w serii Niloe Step będziesz miał łączność z siecią i z całym światem. Podwójne gniazdo USB typu C+C pozwoli jednocześnie ładować smartfon, tablet, laptop lub czytnik e-booków. Szybkie i intuicyjne ładowanie smartfonów jest możliwe dzięki bezprzewodowej ładowarce wyposażonej w dodatkowe gniazdo USB.
Zobacz inne serie:
CELIANE, VALENA LIFE, VALENA ALLURE
GNIAZDA TELEFONICZNE
I PRZESYŁU DANYCH
Oferta gniazd telefonicznych i komputerowych zawiera gniazda RJ11 i RJ45 kategorii 6A, 6 i 5E oraz gniazda światłowodowe w czterech podstawowych kolorach.
Zobacz inne serie:
CELIANE, VALENA LIFE, VALENA ALLURE


GNIAZDA TELEWIZYJNE
Niloe Step to kompletna oferta produktów dedykowanych do przesyłania sygnałów multimedialnych analogowych lub cyfrowych zapewniających dostęp do telewizji oraz przesyłanie sygnału A/V do projektora lub monitora.
Zobacz inne serie:
CELIANE, VALENA LIFE, VALENA ALLURE
ŁĄCZNIKI I GNIAZDA BRYZGOSZCZELNE
W serii Niloe Step dostępne są mechanizmy i akcesoria przeznaczone są do użycia w łazienkach, kuchniach i suszarniach w standardowym kolorze białym oraz czarnym, aluminium i stalowym.