Pełny system zabezpieczeń:
inteligentna kamera i alarm

Gdy pod Twoją nieobecność Inteligentna Kamera wykryje twarz intruza, Alarm natychmiast uruchomi donośny sygnał akustyczny o sile 110 dB, aby odstraszyć włamywacza.

Inteligentna Kamera Netatmo wykorzystuje funkcję rozpoznawania twarzy oraz wykrywania obecności osób i włącza Inteligentny Alarm wyłącznie w przypadku włamania: ne wywołuje fałszywych alarmów spowodowanych przez członka rodziny, domowego zwierzaka czy niegroźny ruch w zasięgu kamery.

Powiadomienie bezpośrednio na smartfon

W razie włamania otrzymasz też na swojego smartfona powiadomienie w czasie rzeczywistym wraz z ukazującym intruza nagraniem zarejestrowanym przez Inteligentną Kamerę Domową.

System zabezpieczeń dopasowujący się do Twojego rytmu dnia

W przeciwieństwie do innych systemów alarmowych, System Bezpieczeństwa Netatmo automatycznie się uruchamia i wyłącza po Twoim wyjściu lub powrocie do domu. Nie trzeba wpisywać w pośpiechu kodu dezaktywującego.

Łatwy, bezprzewodowy montaż

Montaż Inteligentnego Alarmu w domu lub mieszkaniu jest wyjątkowo prosty. Wystarczy ustawić bezprzewodowe urządzenie na meblu lub przymocować je do ściany czy sufitu, a następnie szybko go skonfigurować za pomocą aplikacji mobilnej.

Alarm może być podłączony do źródła zasilania za pomocą kabla lub pracować na bateriach.

Nagrane dźwięki symulujące obecność domowników

Warto wcześniej podjąć wszelkie środki ostrożności, aby udaremnić jakąkolwiek próbę włamania. Oprócz syreny o głośności 110 decybeli Inteligentny Alarm Domowy Netatmo oferuje też wybór odgłosów, jakie można usłyszeć w domu włącznie ze szczekaniem, krzykiem dzieci czy szumem odkurzacza.

Wybierz dźwięki, które chcesz odtworzyć, aby sprawić wrażenie, że ktoś jest w domu pod Twoją nieobecność.

Dodatkowa warstwa zabezpieczeń

Połącz Alarm domowy z Inteligentną Kamerą Domową Netatmo, aby otrzymać pełny system zabezpieczeń chroniący Twój dom. Alarm działa wyłącznie ze sprzedawaną oddzielnie Kamerą Domową.

Wykrywanie próby dezaktywacji urządzenia (Funkcja dostępna już wkrótce)

Alarm jest też wyposażony w czujnik ruchu, który go uruchamia i natychmiast przesyła powiadomienie na Twojego smartfona, gdy ktoś będzie usiłował go dezaktywować.

Wyzwalanie alarmu na żądanie

Alarm można także uruchomić ręcznie jednym przyciskiem na smartfonie. W przypadku zagrożenia możesz wywołać donośny alarm przeciwwłamaniowy.