Osprzęt elektroinstalacyjny

Valena Allure

Valena Allure to bardzo dobra jakość wykończenia o eleganckim i wyrafinowanym kształcie. Serie cechuje innowacyjne podświetlenie oraz możliwość instalacji mechanizmu w pierwszym etapie, a w kolejnym dokupienie ramki i klawiszy/plakietek. Możliwość odsunięcia momentu podjęcia decyzji koloru plakietki i ramki. Valena Allure daje możliwość wyboru spośród 23 kolorów ramek i 5 kolorów plakietek/klawiszy, co pozwala dopasować jej elementy do indywidualnych aranżacji pomieszczeń.

Valena Life wprowadza nowy styl i innowacyjne rozwiązania. Ta seria o klasycznych kształtach posiada kilka ciekawych detali, tworzących jej unikalny design. Dzięki specjalnej konstrukcji ramek uzyskano optyczny efekt lekkości, zaś delikatnie wklęsła powierzchnia klawiszy zapewnia wygodne przełączanie. Valena Life daje możliwość wyboru spośród 16 kolorów ramek i 3 kolorów plakietek/klawiszy, co pozwala dopasować jej elementy do indywidualnych aranżacji pomieszczeń.

Celiane

Serię Celiane cechuje nowoczesne wzornictwo uzyskane przez połączenie uniwersalnych kształtów prostokąta i okręgu. Dostępnych jest ok. 100 mechanizmów dzięki którym można zrealizować ponad 250 różnych funkcji zapewniających komfort, bezpieczeństwo i komunikację.
W ofercie znajdują się 44 ramki wykonane zarówno z tradycyjnych, jak i bardzo unikatowych materiałów takich jak między innymi: skóra, metal, drewno, szkło, minerał.

Niloe Step

Niloe Step zaprojektowano aby podnieść estetykę wnętrza.  Wykończenie charakteryzuje nieprzemijająca atrakcyjność czerni oraz klasyczna linia kwadratu. Łączniki i gniazda dostępne są w kolorach: białym, czarnym, aluminium i stalowym.

Seria daje możliwość wyboru własnej kompozycji spośród 10 kolorów ramek i 4 kolorów mechanizmów, co pozwala dopasować jej elementy do indywidualnych aranżacji pomieszczeń

Bezprzewodowa automatyka domowa

Bezprzewodowe sterowanie funkcjami domu daje Ci komfort i prestiż użytkowania. Domowa automatyka bezprzewodowa pozwala sterować oświetleniem, roletami i ogrzewaniem w całym domu bez okablowania ani kłopotliwego montażu. Elastyczna kontrola dopasowuje się do Twoich potrzeb: wystarczy wygodny przycisk zamontowany w dowolnym miejscu mieszkania albo aplikacja na smartfonie, która zapewnia też dostęp do zdalnego sterowania oraz definiowalnych scenariuszy typu wyjście/ powrót.