Komfort w zasięgu ręki
Powierz swoją wygodę instalacji connected. Dzięki rozwiązaniom Celiane with NETATMO mieszkasz komfortowo, a automatykę domową kontrolujesz z intuicyjnej aplikacji w smartfonie. Elastyczność systemu pozwala na łatwą rozbudowę o kolejne elementy, które jeszcze bardziej zwiększą wygodę użytkowania Twojego smartdomu.
Elementy systemu
Wiemy, że wygody nigdy za wiele, dlatego rozwiązania bezprzewodowej automatyki domowej Legrand łączą
łatwość instalacji z elastycznością rozbudowy o nowe elementy. Zestawy dostarczane są z ramkami w kolorach białym, tytanowym lub wolfram.

Zestaw startowy
Automatyka Twojego inteligentnego domu zaczyna się od obowiązkowego wyboru gniazda Control. Gniazdo jest łatwe w instalacji, estetyczne i dostępne w trzech wersjach kolorystycznych. Zapewnia kontrolę lokalną lub zdalną, za pomocą aplikacji na smartfonie lub asystenta głosowego. Wspiera rozbudowę o kolejne elementy Celiane with Netatmo.
Zestaw do rozbudowy instalacji
W każdej chwili możesz wzbogacić swój dom o dodatkowe funkcje. Łatwość instalacji pozwala na bezproblemowe podłączanie do okablowania lub prostą wymianę elementów. Rozwiązania Legrand są w pełni skalowalne i pozwalają na podnoszenie funkcjonalności poprzez dodawanie elementów z bogatej oferty dodatkowych funkcji.


Elementy przewodowe
Elementy przewodowe connected zapewniają łatwość podłączenia do istniejącego okablowania bez konieczności wymiany instalacji. Wszystkie komunikują się za pośrednictwem sieci internet, gwarantując wygodne i szybkie sterowanie z aplikacji w smartfonie
Łączniki bezprzewodowe
Zwiększaj komfort użytkowania dzięki łącznikom bezprzewodowym, które pozwalają sterować wszystkimi funkcjami domu z najbardziej potrzebnego miejsca! Bezprzewodowe elementy systemu automatyki domowej Legrand to elastyczność montażu w dowolnym miejscu w Twoim domu bez konieczności doprowadzania kabli.

ELEMENTY PRZEWODOWE

Łącznik oświetlenia
connected z opcją
ściemniania
„Dobieram oświetlenie do nastroju.”
Dzięki opcji ściemniania łącznik connected pozwala na lokalne lub zdalne sterowanie oświetleniem przy użyciu jednego przycisku lub w aplikacji. Łącznik współpracuje z oświetleniem każdego typu, także LED, o mocy od 5 do 300W. Istnieje możliwość aktywacji funkcji podświetlenia.
Mikromoduł
oświetleniowy
connected
„Wszystkie źródła światła w moim zasięgu.”
Mikromoduł oświetleniowy jest łatwy w montażu i współpracuje z każdym typem oświetlenia oraz mieści się wewnątrz lampy lub kinkietu. Wystarczy podłączyć go do systemu sterowania bezprzewodowego, by stał się bezprzewodowym punktem sterowania oświetleniem,
Mikromoduł może być sterowany równolegle tradycyjnym przyciskiem.


Łącznik rolet connected
„Jednym gestem otwieram lub zamykam rolety zewnętrzne.”
Kontrola w Twoich rękach o każdej porze dnia. Łącznik rolet pozwala Ci sterować każdą roletą zewnętrzną wyposażoną w ogranicznik mechaniczny lub elektryczny.
Gniazdo connected
„Stale kontroluję zużycie energii.”
Monitoruj na bieżąco zużycie prądu. Gniazdo connected 16 A daje Ci kontrolę nad bieżącym i skumulowanym poziomem zużycia energii oraz umożliwia zdalne sterowanie urządzeniami elektrycznymi i sprzętem AGD. Aplikacja poinformuje Cię o wystąpieniu jakichkolwiek anomalii.
Gniazdo connected posiada opcję sygnalizacji włączenia gniazda.

ELEMENTY BEZPRZEWODOWE

Łącznik bezprzewodowy Wyjście/Powrót
„Mój dom zawsze jest gotowy na mój powrót.”
Inteligentne rozwiązania pamiętają Twoje preferencje. Możesz z łatwością uruchamiać zapisane wcześniej scenariusze. Np. Scenariusz Powrót przygotuje dom na Twoje przybycie.
System możesz rozbudować o dodatkowe łączniki Wyjście/Powrót.
Łącznik bezprzewodowy Dzień/Noc
„Kiedy kładę się spać, jednym gestem mogę przełączyć dom w stan spoczynku.”
Bezprzewodowe sterowanie z wyborem trybu Dzień/Noc pozwala na programowanie własnych scenariuszy. Wykonaj jeden gest i pozwól, by wieczorem dom wyłączył za Ciebie światła, a rano równie łatwo podnieś wszystkie rolety.
Istnieje możliwość dodania wielu łączników Dzień/Noc.


Łącznik oświetlenia
i gniazd
„Mam dostęp do sterowania oświetleniem wszędzie, gdzie tego potrzebuję.”
Dzięki bezprzewodowemu sterowaniu oświetleniem możesz łatwo dodać kolejny punkt sterowania bez kucia ścian i okablowania. Łatwy w montażu łącznik pozwala Ci kontrolować oświetlenie (także w trybie schodowym) i sterować gniazdami connected.
Istnieje możliwość dodawania do systemu wielu łączników bezprzewodowych z możliwością instalacji w dowolnym miejscu, np. na blacie. Jeden łącznik może zarządzać wieloma punktami oświetleniowymi jednocześnie; podobnie wiele łączników bezprzewodowych może sterować jednym punktem oświetlenia.
Łącznik rolet
„Przycisk sterowania roletami przy samym łóżku.”
Podnoś i opuszczaj rolety zewnętrzne wygodniej niż kiedykolwiek. Łącznik rolet jest łatwy do zamontowania oraz przeniesienia i daje Ci możliwość sterowania z dowolnie wybranego, centralnego miejsca w Twoim domu.
Łącznik umożliwia grupowanie rolet.