Odkryj atrakcyjne funkcje

ŁĄCZNIKI TRADYCYJNE

Cechą wyróżniającą linię łączników  Allure jest subtelna budowa klawisza poprawiająca wygodę użytkowania. Na serię składają się łączniki pojedyncze, podwójne, potrójne, schodowe pojedyncze, podwójne oraz cięgnowe.

Zobacz inne serie:
CELIANE, NILOE STEP, VALENA LIFE

ŁĄCZNIKI AUTOMATYCZNE

Idealne rozwiązanie do pokojów dziecięcych, piwnic, korytarzy, toalet itp. Światło włączone przez użytkownika wyłączy się automatycznie w ciągu 10 min, jeżeli urządzenie nie wykryje ruchu w pomieszczeniu.

Zobacz inne serie:
CELIANE, NILOE STEP, VALENA LIFE

ŁĄCZNIKI BEZPRZEWODOWE

Łączniki bezprzewodowe Allure to idealny sposób rozbudowy instalacji bez kucia ścian. Wystarczy nakleić łącznik na ścianę lub mebel aby mieć go pod ręką. W kolejnym kroku opisywaną funkcję można rozbudować o sterowanie z urządzeń mobilnych.

Zobacz inne serie:
CELIANEVALENA LIFE

ŚCIEMNIACZE

W ofercie Allure dostępne są ściemniacze o szerokim zakresie mocy do wszystkich przystosowanych źródeł światła. Umożliwiają płynną regulację natężenia oświetlenia w pełnym zakresie, w zależności od potrzeb, pory dnia czy nastroju.

*Prosimy o wcześniejsze upewnienie się, czy wybrany przez Państwa ściemniacz, może być zastosowany do użytego źródła światła.

Zobacz inne serie:
CELIANE, NILOE STEP, VALENA LIFE

GNIAZDA WTYCZKOWE

Bogaty wybór gniazd z zaciskami śrubowymi lub sprężynowymi w gamie wykończeń z serii Allure. W ofercie dostępne są gniazda standardowe, z przysłoną styków lub bez oraz ze wskaźnikiem LED.

Zobacz inne serie:
CELIANE, NILOE STEP, VALENA LIFE

GNIAZDA USB

Zaletą posiadania dedykowanego gniazda USB jest „uwolnienie” zwykłych gniazd oraz zapewnienie wystarczającej ilości energii, potrzebnej do naładowania każdego typu urządzenia mobilnego. Do zasilania urządzeń typu telefon, smartfon, tablet, odtwarzacz mp3 lub mp4.

Zobacz inne serie:
CELIANE, NILOE STEP, VALENA LIFE

STEROWANIE ROLETAMI

Łączniki Allure można zastosować do indywidualnego bądź grupowego sterowania roletami. Na uwagę zasługuje intuicyjne umieszczenie klawiszy. Klawisz górny podnosi roletę, natomiast dolny ją opuszcza. Ułatwia to codzienną obsługę bez konieczności przypominania sobie, który klawisz obsługuje wybrany kierunek ruchu rolety, inaczej niż w przypadku rozwiązań z klawiszami umieszczonymi obok siebie.

Zobacz inne serie:
CELIANEVALENA LIFE

STEROWANIE TEMPERATURĄ
I WENTYLACJĄ

Termostaty pokojowe Allure to seria urządzeń współpracujących z wszelkimi rodzajami systemów grzewczo-wentylacyjnych, dostępna w tym samym wzornictwie co pozostałe mechanizmy. Termostat programowalny z panelem LCD pozwala na automatyczne sterowanie temperaturą w pomieszczeniach zgodnie ze zdefiniowanymi wcześniej dziennymi lub tygodniowymi scenariuszami.

Zobacz inne serie:
CELIANE, VALENA LIFE

GNIAZDA TELEFONICZNE
I PRZESYŁU DANYCH

Oferta gniazd telefonicznych i komputerowych zawiera gniazda RJ11, RJ12 oraz RJ45 kategorii 6A, 6 oraz 5E oraz gniazda światłowodowe.

Zobacz inne serie:
CELIANE, NILOE STEP, VALENA LIFE

GNIAZDA TELEWIZYJNE

Ofertę gniazd do podłączenia odbiorników telewizyjnych i radiowych tworzą gniazda TV, TV-RD, TV-SAT oraz TV-RD-SAT w wersjach dedykowanych do instalacji szeregowych i typu „gwiazda”. Gniazdo telewizyjne dostępne jest również w zestawie z gniazdem RJ45.

Zobacz inne serie:
CELIANE, NILOE STEP, VALENA LIFE

GNIAZDA MULTIMEDIALNE

Szeroka gama produktów przeznaczonych do analogowego lub cyfrowego przesyłania treści multimedialnych, na przykład z komputera do projektora lub z odtwarzacza Blu-ray do telewizora.

Zobacz inne serie:
CELIANEVALENA LIFE

DYSTRYBUCJA DŹWIĘKU

System dystrybucji dźwięku Allure to rozwiązanie dla jednego pokoju lub wielu pomieszczeń. Umożliwia odbiór stacji radiowych, odtwarzanie materiałów audio z zewnętrznych źródeł dźwięku, a dzięki funkcji interkom również wewnętrzną komunikację między lokatorami. Co więcej, dzięki modułowi Bluetooth pozwala bezprzewodowo przesyłać muzykę ze smartfona do głośników zainstalowanych w pomieszczeniu.

Zobacz inne serie:
CELIANE, VALENA LIFE