Odkryj atrakcyjne funkcje

ŁĄCZNIKI TRADYCYJNE

Cechą wyróżniającą linię łączników Valena Life jest ergonomiczna, wklęsła budowa klawisza poprawiająca wygodę użytkowania. Na serię składają się łączniki pojedyncze, podwójne, potrójne, schodowe pojedyncze, podwójne oraz cięgnowe.

Zobacz inne serie:
CELIANE, VALENA LIFE, VALENA ALLURE

ŁĄCZNIKI AUTOMATYCZNE

Idealne rozwiązanie do pokojów dziecięcych, piwnic, korytarzy, toalet itp. Światło włączone przez użytkownika wyłączy się automatycznie w ciągu 10 min, jeżeli urządzenie nie wykryje ruchu w pomieszczeniu.

Zobacz inne serie:
CELIANE, VALENA LIFEVALENA ALLURE

ŁĄCZNIKI BEZPRZEWODOWE

Łączniki bezprzewodowe Valena Life to idealny sposób rozbudowy instalacji bez kucia ścian. Wystarczy nakleić łącznik na ścianę lub mebel aby mieć go pod ręką. W kolejnym kroku opisywaną funkcję można rozbudować o sterowanie z urządzeń mobilnych.

Zobacz inne serie:
CELIANE, VALENA ALLURE

ŚCIEMNIACZE

W ofercie Valena Life dostępne są ściemniacze o szerokim zakresie mocy do wszystkich przystosowanych źródeł światła. Umożliwiają płynną regulację natężenia oświetlenia w pełnym zakresie, w zależności od potrzeb, pory dnia czy nastroju.

*Prosimy o wcześniejsze upewnienie się, czy wybrany przez Państwa ściemniacz, może być zastosowany do użytego źródła światła.

Zobacz inne serie:
CELIANE, NILOE STEPVALENA ALLURE

GNIAZDA WTYCZKOWE

Bogaty wybór gniazd z zaciskami śrubowymi lub sprężynowymi w gamie wykończeń z serii Valena life. W ofercie dostępne są gniazda standardowe, z przysłoną styków lub bez oraz ze wskaźnikiem LED.

GNIAZDA USB

Zaletą posiadania dedykowanego gniazda USB jest „uwolnienie” zwykłych gniazd oraz zapewnienie wystarczającej ilości energii, potrzebnej do naładowania każdego typu urządzenia mobilnego. Do zasilania urządzeń typu telefon, smartfon, tablet, odtwarzacz mp3 lub mp4.

STEROWANIE ROLETAMI

Łączniki Valena Life można zastosować do indywidualnego bądź grupowego sterowania roletami. Na uwagę zasługuje intuicyjne umieszczenie klawiszy. Klawisz górny podnosi roletę, natomiast dolny ją opuszcza. Ułatwia to codzienną obsługę bez konieczności przypominania sobie, który klawisz obsługuje wybrany kierunek ruchu rolety, inaczej niż w przypadku rozwiązań z klawiszami umieszczonymi obok siebie.

Zobacz inne serie:
CELIANE, VALENA ALLURE

STEROWANIE TEMPERATURĄ
I WENTYLACJĄ

Termostaty pokojowe Valena Life to seria urządzeń współpracujących z wszelkimi rodzajami systemów grzewczo-wentylacyjnych, dostępna w tym samym wzornictwie co pozostałe mechanizmy. Termostat programowalny z panelem LCD pozwala na automatyczne sterowanie temperaturą w pomieszczeniach zgodnie ze zdefiniowanymi wcześniej dziennymi lub tygodniowymi scenariuszami.

Zobacz inne serie:
CELIANE, VALENA ALLURE

GNIAZDA TELEFONICZNE
I PRZESYŁU DANYCH

Oferta gniazd telefonicznych i komputerowych zawiera gniazda RJ11, RJ12 oraz RJ45 kategorii 6A, 6 oraz 5E oraz gniazda światłowodowe.

Zobacz inne serie:
CELIANE, NILOE STEP, VALENA ALLURE

GNIAZDA TELEWIZYJNE

Ofertę gniazd do podłączenia odbiorników telewizyjnych i radiowych tworzą gniazda TV, TV-RD, TV-SAT oraz TV-RD-SAT w wersjach dedykowanych do instalacji szeregowych i typu „gwiazda”. Gniazdo telewizyjne dostępne jest również w zestawie z gniazdem RJ45.

GNIAZDA MULTIMEDIALNE

Szeroka gama produktów przeznaczonych do analogowego lub cyfrowego przesyłania treści multimedialnych, na przykład z komputera do projektora lub z odtwarzacza Blueray do telewizora.

Zobacz inne serie:
CELIANE, VALENA ALLURE

DYSTRYBUCJA DŹWIĘKU

System dystrybucji dźwięku Valena Life to rozwiązanie dla jednego pokoju lub wielu pomieszczeń. Umożliwia odbiór stacji radiowych, odtwarzanie materiałów audio z zewnętrznych źródeł dźwięku, a dzięki funkcji interkom również wewnętrzną komunikację między lokatorami. Co więcej, dzięki modułowi Bluetooth pozwala bezprzewodowo przesyłać muzykę ze smartfona do głośników zainstalowanych w pomieszczeniu.

Zobacz inne serie:
CELIANE, VALENA ALLURE

ALARMY TECHNICZNE

Czujniki gazu oraz zalania wodą to niezbędne elementy nowoczesnej instalacji. W razie nieoczekiwanych zdarzeń losowych zwiększają bezpieczeństwo i minimalizują straty materialne mieszkańców.

Zobacz inne serie:
CELIANE