Odkryj atrakcyjne funkcje

ŁĄCZNIKI TRADYCYJNE
Prosta i czysta forma. Klasyczny design pozwala na harmonijne skomponowanie z charakterem wnętrza. Valena oferuje szeroką paletę barw. Kolory klasyczne, metaliczne, standardowe, z akcentami dekoracyjnymi.
Zobacz inne serie:
CELINA, NILOE STEP, VALENA ALLURE
ŁĄCZNIKI AUTOMATYCZNE
Idealne rozwiązanie do pokojów dziecięcych, piwnic, korytarzy, toalet itp. Światło włączone przez użytkownika wyłączy się automatycznie w ciągu 10 min, jeżeli urządzenie nie wykryje ruchu w pomieszczeniu.
Zobacz inne serie:
VALENA, VALENA LIFE, VALENA ALLURE


ŚCIEMNIACZE
W ofercie Valena dostępne są ściemniacze o szerokim zakresie mocy. Umożliwiają płynną regulację natężenia oświetlenia w pełnym zakresie, w zależności od potrzeb, pory dnia czy nastroju.
*Prosimy o wcześniejsze upewnienie się, czy wybrany przez Państwa ściemniacz, może być zastosowany do użytego źródła światła.
Zobacz inne serie:
VALENA, VALENA LIFE, VALENA ALLURE
GNIAZDA WTYCZKOWE
Bogaty wybór gniazd z zaciskami śrubowymi lub sprężynowymi w gamie wykończeń z serii Valena . Gniazda możemy łączyć w grupy przy użyciu dedykowanych ramek.
Zobacz inne serie:
VALENA, VALENA LIFE, VALENA ALLURE


GNIAZDA USB
Zaletą posiadania dedykowanego gniazda USB jest „uwolnienie” zwykłych gniazd oraz zapewnienie wystarczającej ilości energii, potrzebnej do naładowania każdego typu urządzenia mobilnego. Do zasilania urządzeń typu telefon, smartfon, tablet, odtwarzacz mp3 lub mp4.
Zobacz inne serie:
VALENA, VALENA LIFE, VALENA ALLURE
STEROWANIE ROLETAMI
W serii Valena oddajemy do dyspozycji użytkownika łączniki i przyciski służące do sterowania silnikiem rolety w sposób bezpośredni lub pośrednio za pomocą elektronicznego układu sterującego.
Zobacz inne serie:
VALENA, VALENA LIFE, VALENA ALLURE


STEROWANIE
TEMPERATURĄ
I WENTYLACJĄ
Termostaty pokojowe Valena umożliwiają sterowanie ogrzewaniem w dwóch trybach: standard lub komfort. Dostępne są również termostaty do ogrzewania podłogowego, dostarczane z sondą.
Zobacz inne serie:
VALENA, VALENA LIFE, VALENA ALLURE
GNIAZDA TELEFONICZNE
I PRZESYŁU DANYCH
Zaletą gniazd RJ45 UTP, FTP, STP jest szybki montaż bez użycia narzędzi. W ofercie dostępne są również gniazda telefoniczne RJ11 pojedyncze i podwójne oraz gniazdo RJ45+RJ11.
Zobacz inne serie:
VALENA, VALENA LIFE, VALENA ALLURE


GNIAZDA TELEWIZYJNE
Ofertę gniazd do podłączenia odbiorników telewizyjnych i radiowych tworzą gniazda TV, TV-RD, TV-RD-SAT, w wersjach przeznaczonych do instalacji przelotowych i typu „gwiazda”.
Zobacz inne serie:
VALENA, VALENA LIFE, VALENA ALLURE
GNIAZDA MULTIMEDIALNE
Szeroka gama produktów przeznaczonych do analogowego lub cyfrowego przesyłania treści multimedialnych, na przykład z komputera do projektora lub z odtwarzacza Blueray do telewizora.
Zobacz inne serie:
VALENA, VALENA LIFE, VALENA ALLURE


DYSTRYBUCJA DŹWIĘKU
Rozwiązania do dystrybucji dźwięku w serii Valena oferują wiele przyjaznych dla użytkownika funkcji. Wygodna klawiatura oraz wyświetlacz LCD z menu ułatwiają obsługę, a akcesoria pozwalają na podłączenie zewnętrznych, przenośnych urządzeń (np. MP3). System można rozbudować do dystrybucji dźwięku dla kilku pomieszczeń wraz z funkcją interkomu.
Zobacz inne serie:
VALENA, VALENA LIFE, VALENA ALLURE